Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC06WW

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-020

Feldbus Kabel

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 2 m
Anzahl der Leiter
3
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 2 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten