Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: Schirm
PIN 2: weiß
PIN 3: gelb
PIN 4: blau
PIN 2: weiß
PIN 3: gelb
PIN 4: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbus Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 5 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
20 AWG
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt