Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC06Y3

BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-100

Feldbus Kabel

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
20 AWG
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
20 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten