Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Schutzart
IP67
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
0.14...0.34 mm²
Befestigung Litzen
Schneidklemmtechnik
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M435-0000-1A-000-43X434-000 | BCC M435-0000-1A-000-45X450-000 | |
|
11,38 EUR
Listenpreis
|
12,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Schutzart | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 4 | 4 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Befestigung Litzen | Schneidklemmtechnik | Federzugklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 3.5...6 mm | 4...6 mm |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt