Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 2: grün
PIN 4: rot
PIN 4: rot
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbus Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
24 AWG
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | |
|
41,58 EUR
Listenpreis
|
41,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|
| Schnittstelle | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR geschirmt violett, 5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Leiterquerschnitt | 24 AWG | 24 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | violett | violett |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt