Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, B-codiert
Schutzart
IP67
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.14...0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M485-0000-1B-000-01X575-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
31,15 EUR
Listenpreis
|
28,15 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5 | 5 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt