Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ventilstecker
Anschluss
A, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
LED grün
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED gelb
Funktionsanzeige (Pin 3)
LED grün
Schaltausgang
PNP
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
| BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | |
|
35,80 EUR
Listenpreis
|
36,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | A, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|
| Funktionsanzeige |
LED gelb LED grün |
LED gelb LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED gelb | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 3) | LED grün | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP | PNP |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt