Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC071F

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-020

Ventilstecker

Anschluss
A, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED gelb
Funktionsanzeige (Pin 3)
LED grün
Schaltausgang
PNP
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
A, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED gelb
Funktionsanzeige (Pin 3)
LED grün
Schaltausgang
PNP
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC
Nennstrom (40 °C)
6.0 A
Schutzart
IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten