Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I , II
III
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
T-Stücke
Anschluss 1
7/8"-Buchse, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Buchse, 4-polig
Anschluss 3
7/8"-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
8.0 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt