Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Litzenlänge L
0.30 m
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Produktausführung
0.30 m, 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
0.60 m, 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
0.60 m, 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
2.00 m, 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
2.00 m, 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt