Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC07ZE

BCC A315-0000-10-030-VS85N4-030

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PVC Shielded gray, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
15 AWG/18 AWG
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
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PVC Shielded gray, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
15 AWG/18 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten