Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: Schirm
PIN 2: weiß
PIN 3: gelb
PIN 4: blau
PIN 2: weiß
PIN 3: gelb
PIN 4: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbus Kabel
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schnittstelle
CC-Link
Kabel
PVC geschirmt rot, 2 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
20 AWG
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-020 | BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-050 | |
|
28,59 EUR
Listenpreis
|
56,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schnittstelle | CC-Link | CC-Link |
| Kabel | PVC geschirmt rot, 2 m | PVC geschirmt rot, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 20 AWG | 20 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | rot | rot |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt