Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC086F

BCC A325-A315-30-330-VS85N4-010

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PVC Shielded gray, 1 m
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
7/8"-Female, angled, 5-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PVC Shielded gray, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten