Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
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
| BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015 | BCC M425-0000-1A-142-PY3534-020 | |
|
18,54 EUR
Listenpreis
|
24,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED weiß | LED rot |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt