Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC088K

BCC M418-M41C-3A-674-PX0825-010

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kabel
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kabel
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
schwarz
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten