Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Litzenlänge L
1.50 m
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Empfohlene Alternative
BCC0E56
Flanschsteckverbinder
BCC M458-0000-1A-RM015-020
Verfügbarkeit
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
| BCC M458-0000-1A-RM015-015 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Listenpreis
|
29,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Litzenlänge L | 1.50 m | 2.00 m |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt