Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.
Abgekündigt

BCC08AW

BCC A243-0000-10-000-41X3W8-000

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Anschluss
1/2"-20 UNF-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.823...0.25 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
4...6 mm
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
1/2"-20 UNF-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.823...0.25 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
4...6 mm
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-25...90 °C
Zulassung/Konformität
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten