Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.
Abgekündigt

BCC08KT

BCC A416-A416-70-352-VX46W8-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
1"-Female, straight, 6-pin
Anschluss 2
1"-Male, straight, 6-pin
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Anzahl der Leiter
6
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1"-Female, straight, 6-pin
Anschluss 2
1"-Male, straight, 6-pin
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Anzahl der Leiter
6
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.5 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten