Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC08N1

BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
schwarz
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten