Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC08P3

BCC A315-0000-20-030-PS85N4-100

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
15 AWG/18 AWG
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
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
15 AWG/18 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten