Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC08PW

BCC A315-A325-30-330-PS85N4-030

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PUR Shielded gray, 3 m, drag chain compatible
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
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PUR Shielded gray, 3 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten