Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Mid
Kabel
PVC Shielded gray, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG/20 AWG
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
| BCC A325-0000-10-030-VS85N5-020 | BCC A325-0000-10-030-VS85N5-010 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig |
|---|---|---|
| Schnittstelle | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Kabel | PVC Shielded gray, 2 m | PVC Shielded gray, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG/20 AWG | 16 AWG/20 AWG |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt