Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbus Kabel
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Mid
Kabel
PVC geschirmt grau, 9 m
Anzahl der Leiter
4
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
| BCC A315-A315-30-330-VS85N5-090 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-100 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-120 | |
|
103,74 EUR
Listenpreis
|
110,28 EUR
Listenpreis
|
123,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| Schnittstelle | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Kabel | PVC geschirmt grau, 9 m | PVC geschirmt grau, 10 m | PVC geschirmt grau, 12 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt