Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
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
| BCC A315-0000-10-030-PS85N6-020 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-020 | |
|
-
Listenpreis
|
36,95 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|
| Schnittstelle | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible | PUR geschirmt violett, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -20...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt