Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC08Z3

BCC A325-0000-20-030-PS85N6-150

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
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
7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten