Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC08ZE

BCC A315-A315-30-330-PS85N6-070

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 7 m, schleppkettentauglich
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
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 7 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten