Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible
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
| BCC A315-A325-30-330-PS85N6-006 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-006 | |
|
-
Listenpreis
|
49,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Female, Straight, 5-pin | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| Schnittstelle | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible | PUR geschirmt grau, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt