Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-072-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-060 | |
|
48,87 EUR
Listenpreis
|
48,87 EUR
Listenpreis
|
55,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC gelb, 5 m | PVC gelb, 5 m | PVC gelb, 6 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kabelmantel, Farbe | gelb | gelb | gelb |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt