Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

BCC0916

BCC A324-0000-10-003-VX44W6-200

Power Kabel

Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 20 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 20 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten