Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kabel
PVC Yellow, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
| BCC A314-A324-30-304-VX44W6-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-020 | |
|
-
Listenpreis
|
78,11 EUR
Listenpreis
|
54,43 EUR
Listenpreis
|
48,24 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Stecker, gewinkelt, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | PVC Yellow, 3 m | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PVC gelb, 3 m | PVC gelb, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -20...80 °C | - | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt