Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
1.00 m, PVC, 7/8", Buchse
2.00 m, PVC, 7/8", Buchse
3.00 m, PVC, 7/8", Buchse
5.00 m, PVC, 7/8", Buchse
9.00 m, PVC, 7/8", Buchse
10.00 m, PVC, 7/8", Buchse
12.00 m, PVC, 7/8", Buchse
15.00 m, PVC, 7/8", Buchse
20.00 m, PVC, 7/8", Buchse
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
| BCC A324-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-020 | |
|
-
Listenpreis
|
48,87 EUR
Listenpreis
|
36,50 EUR
Listenpreis
|
30,31 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PVC gelb, 3 m | PVC gelb, 5 m | PVC gelb, 3 m | PVC gelb, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt