Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC096J

BCC A324-0000-10-003-VX44W6-060

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 6 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 6 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Zulassung/Konformität
-
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten