Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC097H

BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002

Anschlussleitungen

Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR grau, 25 m, schleppkettentauglich
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
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR grau, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
grau
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten