Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
2.00 m, PUR, M8x1, Buchse
3.00 m, PUR, M8x1, Buchse
3.00 m, PUR, M8x1, Buchse
5.00 m, PUR, M8x1, Buchse
10.00 m, PUR, M8x1, Buchse
15.00 m, PUR, M8x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
20,64 EUR
Listenpreis
|
20,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Kabel | PUR grau, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | grau | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt