Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: grün
PIN 2: schwarz
PIN 3: weiß
PIN 2: schwarz
PIN 3: weiß
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Kabel
PVC gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-0000-10-071-VX43W6-050 | BCC A323-0000-10-071-VX43W6-050 | |
|
44,06 EUR
Listenpreis
|
44,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 3-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 3-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PVC gelb, 5 m | PVC gelb, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kabelmantel, Farbe | gelb | gelb |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt