Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC099H

BCC A313-0000-10-071-VX43W6-100

Power Kabel

Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Kabel
PVC gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Kabel
PVC gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
13.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Kabelmantel, Farbe
gelb
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten