Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC09C0

BCC A323-A313-70-345-VX43W6-050

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kabel
PVC Yellow, 5.00 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Female, angled, 3-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kabel
PVC Yellow, 5.00 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
13.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten