Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig
Kabel
PVC gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
| BCC A325-0000-10-063-VX45W6-100 | BCC A315-0000-10-063-VX45W6-100 | |
|
99,61 EUR
Listenpreis
|
99,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PVC gelb, 10 m | PVC gelb, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt