Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC09EJ

BCC A315-A325-30-335-VX45W6-150

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig
Kabel
PVC gelb, 15 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig
Kabel
PVC gelb, 15 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP68/IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten