Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...70 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
12,83 EUR
Listenpreis
|
14,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PVC schwarz, 10 m | PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt