Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
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
| BCC M324-0000-10-003-VI0425-050 | BCC M314-0000-10-003-VI0425-050 | |
|
10,66 EUR
Listenpreis
|
10,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | PVC schwarz, 5 m | PVC schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt