Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC09M6

BKS-B 19-3-SA3-PU-05

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
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
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
150 VDC / 125 VAC
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten