Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC09N2

BCC E878-0000-Z1-41X8T4

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Anschluss
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
8
Anschlussquerschnitt
0.25 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
4...8 mm
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
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
8
Anschlussquerschnitt
0.25 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
4...8 mm
Betriebsspannung Ub
100 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.2 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002636
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten