Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PVC Shielded gray, 5 m
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
| BCC A325-A315-30-330-VS85N4-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-050 | BCC A315-A325-30-330-VS85N4-050 | |
|
-
Listenpreis
|
80,79 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Male, Straight, 5-pin | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig |
| Schnittstelle | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Kabel | PVC Shielded gray, 5 m | PVC geschirmt grau, 5 m | PVC geschirmt grau, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt