Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0A0N

BCC M425-M414-3A-650-PW3434-100
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
LED weiß
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
LED weiß
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
orange
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten