Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0A11

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-003

Feldbus Kabel

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten