Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0A40

BCC A418-0000-10-087-VX48W8-100

Anschlussleitungen

Anschluss
1"-Buchse, gerade, 8-polig
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
18 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
1"-Buchse, gerade, 8-polig
Kabel
PVC Yellow, 10.00 m
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
18 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten