Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0A56

BCC A51A-A51A-70-355-VX4AW8-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
1 1/8"-Female, straight, 10-pin
Anschluss 2
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
Kabel
PVC Yellow, 2.00 m
Anzahl der Leiter
10
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 10-pin
Anschluss 2
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
Kabel
PVC Yellow, 2.00 m
Anzahl der Leiter
10
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten