Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0A64

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Anschluss 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 10.00 m
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Anschluss 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 10.00 m
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten