Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
II
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schaltschrankdurchführungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
Anschluss 2
7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 3-polig
Befestigung
7/8"-16UN2A
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
13.0 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt